??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
UBD - 浮动定位台 方法兰型
Bill of material
UBD
Bestellnummer
代号
主体
铝+耐酸铝
安装板
铝+耐酸铝
可动部
SUS304
U
8 mm
D
60.000 mm
V
mm
D1
138.000 mm
L
140.0 mm
F
120.0 mm
D2
10.000 mm
T
6.000 mm
H
mm
M
mm
H1
mm
使用载荷 N
1470
自重 g
可动距离
mm
PDF
ubd.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)