??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
JKN - 凸缘型 万向球
明细表
JKN-M8-d29
Bestellnummer
JKN-M8-d29
代号
本体
POM
滚珠
POM
封盖
POM
M
M8 mm
dr
29 mm
D1
15.88 mm
Q
4 mm
H
16 mm
L
15 mm
H1
5 mm
使用荷重 N
29.4
自重 g
10
PDF
jkn.pdf
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型