??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
JKN - 凸缘型 万向球
Bill of material
JKN-M8-d29
Bestellnummer
JKN-M8-d29
代号
本体
POM
滚珠
POM
封盖
POM
M
M8 mm
dr
29 mm
D1
15.88 mm
Q
4 mm
H
16 mm
L
15 mm
H1
5 mm
使用荷重 N
29.4
自重 g
10
PDF
jkn.pdf
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés