BPSS-M16
A&T-3D Gallery
zonghe
wanxiangqiu
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wanxiangqiu/bpss.prj},{NB=BPSS-M16},{CODE=BPSS},{ZQ=SUS440C(HRC55~)},{TZH=SUS304},{ZT=SUS304},{GZ=SUS440C(HRC55~)},{TH=SUS631J1},{KH=SUS304},{M=16},{LJ=1.5},{D=19},{D1=5.56},{D2=2.0},{DR=13.5},{L=9},{H=14.0},{T=1.5},{Q=1.5},{F=15.4},{ZL=23},{ZL1=30},{PDF=bpss.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BPSS - 外螺纹减震型 万向球
Bill of material
BPSS-M16
Bestellnummer
BPSS-M16
BPSS-M16
代号
BPSS
1主球
SUS440C(HRC55~)
2调整环
SUS304
3主体
SUS304
4滚珠
SUS440C(HRC55~)
5弹簧
SUS631J1
6扣环
SUS304
M
16
16
mm
螺距
1.5
D
19
19
mm
D1
5.56
5.56
mm
D2
2.0
2.0
mm
dr
13.5
13.5
mm
L
9
9
mm
H
14.0
14.0
mm
T
1.5
1.5
mm
Q
1.5
1.5
mm
F
15.4
15.4
mm
耐负载力(N)
23
23
MIN
耐负载力(N)
30
30
MAX
PDF
bpss.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성