DGZ18N-25-R28-N1-A1
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dgz18n.prj},{NB=DGZ18N-25-R28-N1-A1},{CODE=DGZ18N},{B1=25},{N=1},{R=28},{JT=D18DJ-25},{B2=36.0},{H1=24},{P=35.2},{ZJDL=16},{JKFZ=0.5},{JKCD=1.2},{ZL==0.34},{LX=18系列拖链},{DKFS=内径打开},{HL=半封闭式},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{YXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{PDF=dgz18n.pdf},{AZFS=A1},{PPATH=dgz18n/dgz18n2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGZ18N - 国产拖链/接头 18系列*内径打开*横梁双侧可开*一般用
Bill of material
DGZ18N-25-R28-N1-A1
Bestellnummer
DGZ18N-25-R28-N1-A1
DGZ18N-25-R28-N1-A1
代号
DGZ18N
内宽B1
25
25
链节数N
弯曲半径R
28
38
48
28
38
48
接头
D18DJ-25
D18DJ-25
安装尺寸H
80
安装尺寸D
75
安装尺寸K
176
实际安装高度HF
104
外宽B2
36.0
36.0
外高H1
24
节距P
35.2
最大电缆直径
16
mm
最大架空负载
0.5
kg/m
最大架空长度
1.2
m
重量
=0.34
=0.34
kg/m
类型
18系列拖链
打开方式
内径打开
横梁
半封闭式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
PDF
dgz18n.pdf
接头安装方式
A1
A2
A3
A4
A1
A2
A3
A4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성