??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT55L - 国产拖链/接头/分隔片 55系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
Bill of material
DGT55L-100-R75-N1
Bestellnummer
代号
H1
55 mm
内宽B1
mm
曲率半径R
mm
链接数N
接头
安装尺寸H
225 mm
安装尺寸D
184 mm
安装尺寸K
428 mm
H
75 mm
外宽B2
mm
节距P
71.4 mm
最大电缆直径
50 mm
最大架空长度
3.5 m
最大允许行程
90 m
最大垂直悬挂
35 m
重量
kg/m
类型
55系列拖链
打开方式
内外径打开
横梁
桥式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
PDF
dgt55l.pdf
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей