DGT55L-100-R75-N1
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dgt55l.prj},{NB=DGT55L-100-R75-N1},{CODE=DGT55L},{CODE1='DGT55L','DGU55L'},{H1=55},{B1=100},{R=75},{NUM=1},{JT=D55FJ-100},{NUM1=[1:10000/1]},{H=75},{BA=132},{P=71.4},{DLZJ=50},{JKCD=3.5},{YXXC=90},{CZXG=35},{ZL==3.04},{LX=55系列拖链},{DKFS=内外径打开},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{YXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{PPATH=dgt55l/dgt55l2.prj},{PDF=dgt55l.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT55L - 国产拖链/接头/分隔片 55系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
Bill of material
DGT55L-100-R75-N1
Bestellnummer
DGT55L-100-R75-N1
DGT55L-100-R75-N1
代号
DGT55L
DGU55L
DGT55L
DGU55L
H1
55
mm
内宽B1
100
100
mm
曲率半径R
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
300.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
300.000
mm
链接数N
接头
D55FJ-100
D55FJ-100
安装尺寸H
225
mm
安装尺寸D
184
mm
安装尺寸K
428
mm
H
75
mm
外宽B2
132
132
mm
节距P
71.4
mm
最大电缆直径
50
mm
最大架空长度
3.5
m
最大允许行程
90
m
最大垂直悬挂
35
m
重量
=3.04
=3.04
kg/m
类型
55系列拖链
打开方式
内外径打开
横梁
桥式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
PDF
dgt55l.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성