DGT45L-100-R75-N1
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dgt45l.prj},{NB=DGT45L-100-R75-N1},{CODE=DGT45L},{CODE1='DGT45L','DGU45L'},{H1=45},{B1=100},{R=75},{NUM=1},{NUM1=[1:10000/1]},{H=65},{BA=126},{JT=D45FJ-100},{P=71.4},{DLZJ=40},{YXXC=80},{JKCD=2.8},{CZXG=30},{ZL==2.32},{PDF=dgt45l.pdf},{LX=45系列拖链},{DKFS=内外径打开},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{YXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{PPATH=dgt45l/dgt45l2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT45L - 国产拖链/接头/分隔片 45系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
Bill of material
DGT45L-100-R75-N1
Bestellnummer
DGT45L-100-R75-N1
DGT45L-100-R75-N1
代号
DGT45L
DGU45L
DGT45L
DGU45L
H1
45
mm
内宽B1
100
100
mm
弯曲半径R
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
mm
链节数N
H
65
65
mm
外宽B2
126
126
mm
接头
D45FJ-100
D45FJ-100
安装尺寸H
217
mm
安装尺寸D
179
mm
安装尺寸K
428
mm
实际安装高度HF
282
mm
节距P
71.4
mm
最大电缆直径
40
mm
最大允许长度
80
m
最大架空长度
2.8
m
最大垂直悬挂
30
mm
重量kg/m
=2.32
=2.32
PDF
dgt45l.pdf
类型
45系列拖链
打开方式
内外径打开
横梁
桥式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성