DGT35L-100-R75-N1
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dgt35l.prj},{NB=DGT35L-100-R75-N1},{CODE=DGT35L},{LX=35系列拖链},{DKFS=内外径打开},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{YXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{CODE1='DGT35L','DGU35L'},{H1=35},{B1=100},{R=75},{H=55},{BA=123},{P=63},{NUM=1},{JT=D35FJ-100},{NUM1=[1:10000/1]},{DLZJ=30},{JKCD=1.5},{YXXC=60},{CZXG=20},{ZL==1.67},{PDF=dgt35l.pdf},{PPATH=dgt35l/dgt35l2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT35L - 国产拖链/接头/分隔片 35系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
Bill of material
DGT35L-100-R75-N1
Bestellnummer
DGT35L-100-R75-N1
DGT35L-100-R75-N1
代号
DGT35L
DGU35L
DGT35L
DGU35L
类型
35系列拖链
打开方式
内外径打开
横梁
桥式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
H1
35
mm
内宽B1
100
100
mm
弯曲半径R
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
mm
H
55
mm
外宽B2
123
123
mm
节距P
63
链节数N
接头
D35FJ-100
D35FJ-100
安装尺寸H
205
mm
安装尺寸D
166
mm
安装尺寸K
378
mm
实际安装高度HF
261
mm
最大电缆直径
30
mm
最大架空长度
1.5
mm
最大允许行程
60
m
最大垂直悬挂
20
m
重量kg/m
=1.67
=1.67
PDF
dgt35l.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성