DGT30L-60-R55-N1
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dgt30l.prj},{NB=DGT30L-60-R55-N1},{CODE=DGT30L},{CODE1='DGT30L','DGU30L'},{H1=30},{B1=60},{R=55},{NUM=1},{NUM1=[1:10000/1]},{H=45},{JT=D30FJ-60},{BA=80},{P=46},{DLZJ=27},{CD=1.5},{YXXC=40},{CZXG=20},{ZL==1.25},{ZLL==1.4},{LX=30系列拖链},{DKFS=内外径打开},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{YXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{PDF=dgt30l.pdf},{PPATH=dgt30l/dgt30l2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT30L - 国产拖链/接头/分隔片 30系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
Bill of material
DGT30L-60-R55-N1
Bestellnummer
DGT30L-60-R55-N1
DGT30L-60-R55-N1
代号
DGT30L
DGU30L
DGT30L
DGU30L
H1
30
mm
内宽B1
60
60
mm
弯曲半径R
55.000
75.000
100.000
125.000
150.000
55.000
75.000
100.000
125.000
150.000
mm
链接数N
H
45
mm
接头
D30FJ-60
D30FJ-60
安装尺寸H
155
mm
安装尺寸D
124
mm
安装尺寸D
278
mm
实际安装高度HF
200
mm
外宽B2
80
80
mm
节距P
46
mm
最大电缆直径
27
mm
最大架长度
1.5
m
最大允许行程
40
m
最大垂直悬挂
20
m
重量kg/m
=1.25
=1.25
DGT30L
重量kg/m
=1.4
=1.4
DGU30L
类型
30系列拖链
打开方式
内外径打开
横梁
桥式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
PDF
dgt30l.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성