DGT25L-57-R40-N1
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dgt25l.prj},{NB=DGT25L-57-R40-N1},{CODE=DGT25L},{LX=25系列拖链},{DKFS=内外径打开},{CODE1='DGT25L','DGU25L'},{H1=25},{B1=57},{R=40},{NUM=1},{JT=D25FJ-57},{NUM1=[1:10000/1]},{H=40},{BA=74},{P=46},{DLZJ=22},{JKFZ=1.3},{YXXC=70.0},{CZXG=30},{ZL=-},{ZL1=-},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{YXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{PPATH=dgt25l/dgt25l2.prj},{PDF=dgt25l.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT25L - 国产拖链/接头/分隔片 25系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
Bill of material
DGT25L-57-R40-N1
Bestellnummer
DGT25L-57-R40-N1
DGT25L-57-R40-N1
代号
DGT25L
DGU25L
DGT25L
DGU25L
类型
25系列拖链
打开方式
内外径打开
CODE
'DGT25L','DGU25L'
H1
25
mm
内宽B1
57
57
mm
曲率半径R
40
55
75
100
125
150
200
40
55
75
100
125
150
200
mm
链接数N
接头
D25FJ-57
D25FJ-57
H
40
mm
安装尺寸H
120
mm
安装尺寸D
106
mm
安装尺寸K
230
mm
实际安装高度HF
160
mm
外宽B2
74
74
mm
节距P
46
mm
最大电缆直径
22
mm
最大架空负载
1.3
kg/m
最大允许行程
70.0
m
最大垂直悬挂
30
m
重量kg/m
-
-
DGT25L
重量kg/m
-
-
DGU25L
横梁
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
PDF
dgt25l.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성