??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT25E - 国产拖链/接头/分隔片 25系列*内外径打开/内外径打开*横梁双侧可开/一般用小型
Bill of material
DGT25E-57-R40-N1-D25GJ-57-A1
Bestellnummer
代号
内高H1
25 mm
内宽B1
mm
弯曲半径R
mm
接头
链节数N
接头安装方式
外高H
36 mm
外宽B2
mm
安装尺寸H
mm
安装尺寸D
mm
安装尺寸K
mm
安装尺寸HF
mm
节距P
46 mm
最大电缆直径
22 mm
最大允许行程
1.3 m
最大架空负载
1 kg/m
最大允许行程
70 m
最大垂直悬挂
30 m
重量k/m
DGU25E
重量k/m
DGU25E
重量k/m
DGT25N
类型
25系列拖链
打开方式
横梁
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
PDF
dgt25e.pdf
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей