??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT18B - 国产拖链/接头 18系列*不可打开*一般用*小型
Bill of material
DGT18B-25-R28-N1-A1
Bestellnummer
代号
DGT18B
内宽B1
mm
弯曲半径R
mm
链节数N
接头安装方式
外宽B2
mm
节距P
31.1 mm
安装尺寸H
79 mm
安装尺寸D
70.000 mm
安装尺寸K
153 mm
实际安装高度HF
102 mm
最大电缆直径
16 mm
最大架空负载
0.5 kg/m
最大架空长度
1.1 m
重量
kg/m
类型
18系列拖链
打开方式
不可打开
横梁
桥式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
容许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
PPATH
dgt18b/dgt18b2.prj
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)