??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT15B - 国产拖链/接头 15系列*不可打开*一般型*小型
Bill of material
DGT15B-20-R28-N1-A1
Bestellnummer
代号
DGT15B
内宽B1
曲率半径R
链节数N
接头
安装尺寸H
75
安装尺寸D
60
安装尺寸K
132
实际安装高度HF
95
外宽B2
节距P
22
接头安装方式
最大电缆直径
12 mm
最大架空负载
0.3 kg/mm
最大架空长度
0.8 m
重量
kg/m
曲率半径R
28,38,48
PPATH
dgt15b/dgt15b1.prj
PDF
dgt15b.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드