DGT10B-10-R18-N1-A1
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dgt10w.prj},{NB=DGT10B-10-R18-N1-A1},{CODE=DGT10B},{LX=10系列拖链},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{YXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{B1=10},{R=18},{N=1},{JT=D10KJ-10},{P=16.0},{ZJ=8},{B2=17.000},{HF=67},{H=51.200},{D=67.000},{K=96.000},{JTAZ=A1},{PPATH=dgt10w/zuhzuang2.prj},{JTAZ2='A1','A2','A3','A4'},{PDF=dgt10w.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT10W - 国产拖链/接头 10系列*外径打开*横梁单侧可开/10系列*不可打开
Bill of material
DGT10B-10-R18-N1-A1
Bestellnummer
DGT10B-10-R18-N1-A1
DGT10B-10-R18-N1-A1
代号
DGT10B
DGT10B
类型
10系列拖链
打开方式
不可打开
不可打开
横梁
桥式
桥式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
内宽B1
10
10
mm
曲率半径R
18
28
38
18
28
38
mm
链节数N
接头
D10KJ-10
D10KJ-10
节距P
16.0
16.0
mm
最大电缆直径
8
8
mm
外宽B2
17.000
17.000
mm
实际安装高度HF
67
67
mm
安装尺寸H
51.200
51.200
mm
安装尺寸D
67.000
67.000
mm
安装尺寸K
96.000
mm
接头安装方式
A1
A2
A3
A4
A1
A2
A3
A4
PPATH
dgt10w/zuhzuang2.prj
PDF
dgt10w.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성