DGS25L-57-R55-N1-Q25QJ-57
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dgs25l.prj},{NB=DGS25L-57-R55-N1-Q25QJ-57},{CODE=DGS25L},{B1=57},{R=55},{A=67},{N=1},{JT=Q25QJ-57},{P=21},{DLZJ=22},{H1=25.0},{H2=36.0},{B2=74.0},{ZL==0.86},{PDF=dgs25l.pdf},{LX=25系列拖链},{DKFS=内外径打开},{CZ=工程塑料},{YS=黑色},{YXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{PPATH=dgs25l/zuzhuang2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGS25L - 国产拖链/接头/分隔片 25系列*内外径打开*静音型
Bill of material
DGS25L-57-R55-N1-Q25QJ-57
Bestellnummer
DGS25L-57-R55-N1-Q25QJ-57
DGS25L-57-R55-N1-Q25QJ-57
代号
DGS25L
内宽B1
57
57
mm
弯曲半径R
55
75
55
75
mm
链节数N
mm
값 입력 N
链节数N
mm
cm
inch
ft
확인
接头
Q25QJ-57
Q25QJ-57
节距P
21
mm
最大电缆直径
22
mm
内高H1
25.0
mm
外高H2
36.0
mm
外宽B2
74.0
74.0
mm
实际安装高度HF
180
mm
理论安装尺寸H
150
mm
理论安装尺寸D
97.000
mm
理论安装尺寸K
220
重量km/m
=0.86
=0.86
PDF
dgs25l.pdf
类型
25系列拖链
打开方式
内外径打开
材质
工程塑料
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성