DGF10B-15-R28-N1-A1
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dgf10b.prj},{NB=DGF10B-15-R28-N1-A1},{CODE=DGF10B},{LX=10系列拖链},{DKFS=不可打开型},{HL=半封闭式},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{RXWD=-20°~80°},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{B1=15},{R=28},{N=1},{JT=DGF10J},{AZFS=A1},{P=20.100},{B2=22.500},{DLZJ=4},{JKFZ=0.2},{JKCD=0.6},{ZL==0.16},{PPATH=dgf10b/zuzhunag2.prj},{NN1=[1:9999]},{AZFS1='A1','A2','A3','A4'},{PDF=dgf10b.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGF10B - 国产拖链/接头 10系列*不可打开*一般用小型
Bill of material
DGF10B-15-R28-N1-A1
Bestellnummer
DGF10B-15-R28-N1-A1
代号
DGF10B
类型
10系列拖链
打开方式
不可打开型
横梁
半封闭式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
容许温度
-20°~80°
°
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
内宽B1
15
mm
弯曲半径R
28
38
28
38
mm
链节数N
接头
DGF10J
接头安装方式
A1
A2
A3
A4
A1
A2
A3
A4
节距P
20.100
mm
外宽B2
22.500
mm
实际安装高度HF
86
mm
安装尺寸H
71
mm
安装尺寸D
56
mm
安装尺寸K
141
mm
最大电缆直径
4
mm
最大架空负载
0.2
kg/mm
最大架空长度
0.6
m
重量
=0.16
kg/m
PDF
dgf10b.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성