DGA07W-7-R15-N1-A1
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dga07w.prj},{NB=DGA07W-7-R15-N1-A1},{CODE=DGA07W},{B1=7},{R=15},{N=1},{JT=D07AJ-7},{H=40},{D=37},{K=85},{HF=50},{B2=12},{P=17},{DLZJ=5},{JKFZ=0.1},{JKCD=0.5},{ZL==0.08},{AZFS=A1},{LX=7系列拖链},{DKFS=不可打开},{HL=桥式},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{YXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{AZFS2='A1','A2','A3','A4'},{PPATH=dga07w/dga07w2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGA07W - 国产拖链/接头 7系列*不可打开*一般用小型
Bill of material
DGA07W-7-R15-N1-A1
Bestellnummer
DGA07W-7-R15-N1-A1
代号
DGA07W
内宽B1
7
弯曲半径R
15
链节数N
接头
D07AJ-7
安装尺寸
40
安装尺寸
37
安装尺寸
85
实际安装高度HF
50
外宽B2
12
节距P
17
最大电缆直径
5
mm
最大架空负载
0.1
kg/m
最大架空长度
0.5
m
重量
=0.08
kg/m
接头安装方式
A1
A2
A3
A4
A1
A2
A3
A4
类型
7系列拖链
打开方式
不可打开
横梁
桥式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
接头安装方式
'A1','A2','A3','A4'
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성