DEW80L-200-R150-N1-JE80E
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dew80l.prj},{NB=DEW80L-200-R150-N1-JE80E},{CODE=DEW80L},{CODE1='DEW80L','DEY80L','DEZ80W'},{B1=200},{R=150},{N=1},{JT=JE80E},{P=111},{DLZJ=72},{H1=80},{H2=108},{B2=250},{JKXC=<=350},{JKFZ=<=30},{ZL==7.03},{PDF=dew80l.pdf},{LX=一般用高品质型*80系列},{NG=80},{CZ=改性增强尼龙6},{YS=黑色},{RXWD=-40°~120°},{ZRDJ=UL94-HB},{ZXB=NO},{AZFS=},{CS=17},{CC1=208},{PPATH=dew80l/dew80l2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DEW80L - 国产拖链/接头 高品质型*80系列
Bill of material
DEW80L-200-R150-N1-JE80E
Bestellnummer
DEW80L-200-R150-N1-JE80E
DEW80L-200-R150-N1-JE80E
代号
DEW80L
DEY80L
DEZ80W
DEW80L
DEY80L
DEZ80W
内宽B1
200
200
弯曲半径R
150
175
200
250
300
350
400
450
500
600
150
175
200
250
300
350
400
450
500
600
链节数N
接头
JE80E
JE80F
JE80G
JE80K
JE80L
JE80FM
JE80E
JE80F
JE80G
JE80K
JE80L
JE80FM
节距P
111
最大电缆直径
72
mm
内高H1
80
外高H2
108
外宽B2
250
250
架空应用-短行程
468
架空应用-短行程
408
架空应用-短行程
371
架空应用-短行程
685
滑行应用-长行程
300
滑行应用-长行程
371
滑行应用-长行程
695
滑行应用-长行程
0
滑行应用-长行程
0
架空行程
<=350
m
架空负载
<=30
kg/m
重量
=7.03
=7.03
kg/m
PDF
dew80l.pdf
类型
一般用高品质型*80系列
内高
80
打开方式
内外径打开
横梁
桥式
材质
改性增强尼龙6
颜色
黑色
容许温度
-40°~120°
阻燃等级
UL94-HB
C型槽/扎线板
NO
DEC80C
DEZ80Z
NO
DEC80C
DEZ80Z
安装方式
齿数
17
17
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성