??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DEQ44L - 国产拖链/接头 高品质型*44系列
Bill of material
DEQ44L-100-R75-N1-JE44E
Bestellnummer
代号
内宽B1
弯曲半径R
链节数N
接头
节距P
67
最大电缆直径
38 mm
内高H1
44
外高H2
64
外宽B2
架空应用-短行程
254
架空应用-短行程
214
架空应用-短行程
208
架空应用-短行程
370
滑行应用-长行程
150
滑行应用-长行程
208
滑行应用-长行程
370
滑行应用-长行程
0
滑行应用-长行程
0
架空负载
<=12 kg/m
架空行程
<=250 m
重量
kg/m
PDF
deq44l.pdf
类型
一般用高品质型*44系列
内高
44
打开方式
内外径打开
横梁
桥式
材质
改性增强尼龙6
颜色
黑色
容许温度
-40°~120°
阻燃等级
UL94-NB
C型槽/扎线板
安装方式
C型槽/扎线板
'
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей