??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DEK26N - 国产拖链/接头 高品质型*26系列
Bill of material
DEK26N-60-R48-N1-JE26DY-A1
Bestellnummer
代号
内宽B1
弯曲半径R
链节数N
接头
节距P
46
最大电缆直径
24
内高H1
26
外高H2
36
外宽B2
架空应用-短行程
157
架空应用-短行程
132
架空应用-短行程
135
架空应用-短行程
245
滑行应用-长行程
96
滑行应用-长行程
135
滑行应用-长行程
245
滑行应用-长行程
0
滑行应用-长行程
0
架空负载
<=5 kg/m
架空行程
<=4 m
重量
kg/m
类型
一般用高品质型*26系列
内高
26
打开方式
内径打开
横梁
桥式
材质
改性增强尼龙6
颜色
黑色
容许温度
-40°~120°
阻燃等级
UL94-HB
PDF
dek26n.pdf
接头安装方式
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей