DEK26N-60-R48-N1-JE26DY-A1
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dek26n.prj},{NB=DEK26N-60-R48-N1-JE26DY-A1},{CODE=DEK26N},{B1=60},{R=48},{N=1},{JT=JE26DY},{P=46},{DLZJ=24},{H1=26},{H2=36},{B2=75},{JKFZ=<=5},{JKXC=<=4},{ZL==0.88},{LX=一般用高品质型*26系列},{NG=26},{HL=桥式},{CZ=改性增强尼龙6},{YS=黑色},{RXWD=-40°~120°},{ZRDJ=UL94-HB},{PDF=dek26n.pdf},{AZFS=A1},{PPATH=dek26n/dek26n2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DEK26N - 国产拖链/接头 高品质型*26系列
Bill of material
DEK26N-60-R48-N1-JE26DY-A1
Bestellnummer
DEK26N-60-R48-N1-JE26DY-A1
DEK26N-60-R48-N1-JE26DY-A1
代号
DEK26N
DEL26W
DEK26N
DEL26W
内宽B1
60
60
弯曲半径R
48
55
75
100
125
150
175
200
225
250
48
55
75
100
125
150
175
200
225
250
链节数N
接头
JE26DY
JE26DW
JE26AY
JE26AW
JE26DY
JE26DW
JE26AY
JE26AW
节距P
46
最大电缆直径
24
内高H1
26
外高H2
36
外宽B2
75
75
架空应用-短行程
157
架空应用-短行程
132
架空应用-短行程
135
架空应用-短行程
245
滑行应用-长行程
96
滑行应用-长行程
135
滑行应用-长行程
245
滑行应用-长行程
0
滑行应用-长行程
0
架空负载
<=5
kg/m
架空行程
<=4
m
重量
=0.88
=0.88
kg/m
类型
一般用高品质型*26系列
内高
26
打开方式
内径打开
横梁
桥式
材质
改性增强尼龙6
颜色
黑色
容许温度
-40°~120°
阻燃等级
UL94-HB
PDF
dek26n.pdf
接头安装方式
A1
A2
A3
A4
A1
A2
A3
A4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성