DEG17N-25-R28-N1-JE17DY-A1
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/deg17n.prj},{NB=DEG17N-25-R28-N1-JE17DY-A1},{CODE=DEG17N},{LX=一般用高品质型*17系列},{NG=17},{HL=桥式},{CZ=改性增强尼龙6},{YS=黑色},{RXWD=-40°~120°},{ZRDJ=UL94-HB},{B1=25},{R=28},{N=1},{JT=JE17DY},{P=30.3},{DLZJ=14},{H1=17},{H2=23},{B2=37},{JKFZ=<=1.5},{JKXC=<=2},{ZL==0.49},{PDF=deg17n.pdf},{AZFS=A1},{PPATH=deg17n/deg17n2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DEG17N - 国产拖链/接头 高品质型*17系列
Bill of material
DEG17N-25-R28-N1-JE17DY-A1
Bestellnummer
DEG17N-25-R28-N1-JE17DY-A1
DEG17N-25-R28-N1-JE17DY-A1
代号
DEG17N
DEH17W
DEG17N
DEH17W
类型
一般用高品质型*17系列
内高
17
打开方式
内径打开
横梁
桥式
材质
改性增强尼龙6
颜色
黑色
容许温度
-40°~120°
阻燃等级
UL94-HB
内宽B1
25
25
弯曲半径R
28
38
48
60
75
100
125
150
180
28
38
48
60
75
100
125
150
180
链节数N
接头
JE17DY
JE17DW
JE17AY
JE17AW
JE17DY
JE17DW
JE17AY
JE17AW
节距
30.3
最大电缆直径
14
mm
内高H1
17
外高H2
23
外宽B2
37
37
架空应用-短行程
99
架空应用-短行程
79
架空应用-短行程
85
架空应用-短行程
150
滑行应用-长行程
56
滑行应用-长行程
85
滑行应用-长行程
150
滑行应用-长行程
0
滑行应用-长行程
0
架空负载
<=1.5
kg/m
架空行程
<=2
m
重量
=0.49
=0.49
kg/m
PDF
deg17n.pdf
接头安装方式
A1
A2
A3
A4
A1
A2
A3
A4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성