DEE15W-20-R28-N1-JE15B-A1
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dee15w.prj},{NB=DEE15W-20-R28-N1-JE15B-A1},{CODE=DEE15W},{B1=20},{R=28},{N=1},{JT=JE15B},{P=20},{DLZJ=12.5},{H1=15},{H2=19.4},{B2=28},{JKFZ=<=1.25},{JKXC=<=2.8},{ZL==0.23},{PDF=dee15w.pdf},{LX=一般用高品质型*15系列},{NG=15},{HL=桥式},{CZ=改性增强尼龙6},{YS=黑色},{RXWD=-40°~120°},{ZRDJ=UL94-HB},{AZFS=A1},{PPATH=dee15w/dee15w2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DEE15W - 国产拖链/接头 高品质型*15系列
Bill of material
DEE15W-20-R28-N1-JE15B-A1
Bestellnummer
DEE15W-20-R28-N1-JE15B-A1
DEE15W-20-R28-N1-JE15B-A1
代号
DEE15W
DEF15N
DEE15W
DEF15N
内宽B1
20
20
弯曲半径R
28
38
48
75
28
38
48
75
链节数N
接头
JE15B
JE15C
JE15A
JE15D
JE15B
JE15C
JE15A
JE15D
节距
20
最大电缆直径
12.5
mm
内高H1
15
外高H2
19.4
外宽B2
28
28
架空应用-短行程
90
架空应用-短行程
75
架空应用-短行程
68
架空应用-短行程
130
滑行应用-长行程
56
滑行应用-长行程
68
滑行应用-长行程
130
滑行应用-长行程
0
滑行应用-长行程
0
架空负载
<=1.25
kg/m
架空行程
<=2.8
m
重量
=0.23
=0.23
kg/m
PDF
dee15w.pdf
类型
一般用高品质型*15系列
内高
15
打开方式
外径打开
横梁
桥式
材质
改性增强尼龙6
颜色
黑色
容许温度
-40°~120°
阻燃等级
UL94-HB
接头安装方式
A1
A2
A3
A4
A1
A2
A3
A4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성