??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DEB07A - 国产拖链/接头 高品质型*07系列
Bill of material
DEB07A-20-R15-N1-JE07AY-A1
Bestellnummer
代号
DEB07A
类型
一般用高品质型*07系列
内高
7
打开方式
不可打开
横梁
桥式
材质
改性增强尼龙6
内宽B1
mm
弯曲半径R
mm
链节数N
接头
接头安装方式
节距P
13 mm
最大电缆直径
5 mm
内高H1
7 mm
外高H2
10 mm
外宽B2
mm
架空应用-短行程HF
45 mm
架空应用-短行程HH
40 mm
架空应用-短行程DD
45 mm
架空应用-短行程KK
85 mm
架空负载
<=0.35 kg/m
架空长度
<=1 m
重量
kg/m
PDF
deb07a.pdf
弯曲半径R
15,18,28,38,48
颜色
黑色
容许温度
-40°~120°
阻燃等级
UL94-HB
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей