APAA-L050-26-A-H12
A&T-3D Gallery
zonghe
tongbudailun
tongbudailun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tongbudailun/tongbudailun/apaa-l050.prj},{NB=APAA-L050-26-A-H12},{CODE=APAA},{GCKD=L050},{CS=26},{DLXZ=A},{DLXZ1='A','B'},{NK=H},{H=12.00},{H1=[12:63/1]},{H2=[12:46/1]},{P=0.00},{P1=[12:49/1]},{P2=[12:38/1]},{N=0},{N1=[12:45/1]},{N2=[12:30/1]},{C=0},{C1=12,15,16,18,19,20},{C2=12,15,16,18,19,20},{V=0.00},{V1=[12:61/1]},{V2=[12:44/1]},{F=0.00},{F1=[12:61/1]},{F2=[12:44/1]},{Z=0},{Z1=14},{Z11=71},{Z2=14},{Z22=46},{J=0},{Y=0},{YY=[12:61/1]},{Q=0},{Q1=63},{R=0},{R1=63},{S=0},{T=0},{DR=78.83},{DS=78.07},{D=50},{DFO=87},{DFI=67},{PDF=apaa-l050.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APAA-L050 - 梯形齿同步带轮L型--标准型/小凸缘型
Bill of material
APAA-L050-26-A-H12
Bestellnummer
APAA-L050-26-A-H12
APAA-L050-26-A-H12
代号
APAA
APAB
APAY
APAN
APSF
APSN
APAA
APAB
APAY
APAN
APSF
APSN
型式
同步带宽12.7mm
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
表面处理
本色阳极氧化
附件固定螺丝
不锈钢
公称宽度
L050
L075
L100
L150
L050
L075
L100
L150
齿数
26
26
带轮形状
A
B
A
B
DLXZ1
'A','B'
A
14.0
mm
W
19.0
mm
L
31.0
mm
轴孔规格
H
P
N
C
V
F
Y
H
P
N
C
V
F
Y
H圆孔
顶丝圆孔
0.00
0.00
A形
[12:49/1]
[12:49/1]
顶丝键槽孔
0
0
顶丝键槽孔
0
0
台阶孔
0.00
0.00
台阶孔
0.00
0.00
Z
0
0
J
0
0
mm
两端台阶孔
0
0
mm
Q
0
0
mm
R
0
0
mm
S
0
0
mm
T
0
0
mm
Dr
78.83
78.83
mm
Ds
78.07
78.07
mm
D
50
50
mm
Dfo
87
87
mm
Dfi
67
67
mm
pdf
apaa-l050.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성