APZAA-AT5100-26-E-d8
A&T-3D Gallery
zonghe
tongbudailun
mianjiantongbudailun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/apzaa-at5100.prj},{NB=APZAA-AT5100-26-E-d8},{CODE=APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=S45C},{SUR3=发黑},{DLXZ=E},{GCKD=AT5100},{CS=26},{XD=8},{AT5101=8,10,11,12},{AT5102=8},{AT511=10,11,12},{AT512=8,10},{DR=41.38},{DS=40.20},{DFO=48.00},{DFI=35.00},{PDF=apzaa-at5.pdf},{PPATH=apzaa-at5/apzaa-at5-asmypl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APZAA-AT5100 - 一体式梯形齿免键同步带轮AT5型--标准型/沉孔型
Bill of material
APZAA-AT5100-26-E-d8
Bestellnummer
APZAA-AT5100-26-E-d8
APZAA-AT5100-26-E-d8
代号
APZAA
型式
同步带宽10mm
类型
标准型/沉孔型
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
衬套材质
S45C
带轮表面处理
本色阳极氧化
法兰表面处理
本色阳极氧化
衬套表面处理
发黑
带轮形状
E
F
E
F
公称宽度
AT5100
AT5150
AT5100
AT5150
A
11.6
mm
W
16.5
mm
齿数
26
26
d
8
10
11
12
8
10
11
12
mm
Dr
41.38
41.38
mm
Ds
40.20
40.20
mm
Dfo
48.00
48.00
mm
Dfi
35.00
35.00
mm
pdf
apzaa-at5.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성