APTAA-T5100-32-E-d10
A&T-3D Gallery
zonghe
tongbudailun
mianjiantongbudailun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/aptaa-t5100.prj},{NB=APTAA-T5100-32-E-d10},{CODE=APTAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=S45C},{SUR1=本色阳极氧化},{SUR2=本色阳极氧化},{SUR3=-},{GCKD=T5100},{CS=32},{DLXZ=E},{XD=10},{T51000=10,12,14},{T51500=10,12,14},{T51501=10},{T52000=10,12,14},{T52001=10,12,14},{T52500=10,12,14},{T52501=10,12,14},{DR=50.93},{DS=50.10},{DFO=55},{DFI=40},{PDF=aptaa-t5.pdf},{PPATH=aptaa-t5/aptaa-t5100-asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APTAA-T5100 - 组合式梯形齿免键同步带轮T5型--标准型/沉孔型
Bill of material
APTAA-T5100-32-E-d10
Bestellnummer
APTAA-T5100-32-E-d10
APTAA-T5100-32-E-d10
代号
APTAA
型式
同步带宽10mm
类型
标准型/沉孔型
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
衬套材质
S45C
带轮表面处理
本色阳极氧化
带轮表面处理
本色阳极氧化
衬套表面处理
-
公称宽度
T5100
T5150
T5200
T5250
T5100
T5150
T5200
T5250
齿数
32
32
带轮形状
E
E
W
16
mm
A
11
mm
d
10
12
14
10
12
14
mm
Dr
50.93
50.93
mm
Ds
50.10
50.10
mm
Dfo
55
55
mm
Dfi
40
40
mm
pdf
aptaa-t5.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성