ADDAA-T5200-20-d8
A&T-3D Gallery
zonghe
tongbudailun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tongbudailun/adsaa-t5.prj},{NB=ADDAA-T5200-20-d8},{CODE=ADDAA},{TYPE=两端双轴承型},{DLXZ=DD},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=钢},{SUR=本色阳极氧化},{TBDLX=T5200},{CS=20},{DD=8},{DR=31.83},{DS=31.00},{DFO=36},{DFI=24},{A=22},{W=27},{S=0.0},{DH=16},{XH=69/8-2ZX2},{D=19},{B=6},{PDF=adsaa-t5.pdf},{CLLX=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
ADDAA-T5 - 梯形齿惰轮T5型-中心轴承型/两端双轴承型
Bill of material
ADDAA-T5200-20-d8
Bestellnummer
ADDAA-T5200-20-d8
ADDAA-T5200-20-d8
代号
ADDAA
ADDAA
类型
两端双轴承型
两端双轴承型
带轮形状
DD
DD
主体材质
铝合金
法兰材质
铝合金
轴承材质
钢
表面处理
本色阳极氧化
匹配同步带类型
T5200
T5200
齿数
20
20
D
8
8
mm
Dr
31.83
31.83
mm
Ds
31.00
31.00
mm
Dfo
36
36
mm
Dfi
24
24
mm
A
22
22
mm
W
27
27
mm
S
0.0
0.0
mm
Dh
16
16
mm
轴承型号
69/8-2ZX2
69/8-2ZX2
D
19
19
mm
B
6
6
mm
pdf
adsaa-t5.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성