ADDAA-H075-16-d12
A&T-3D Gallery
zonghe
tongbudailun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tongbudailun/adsaa-h.prj},{NB=ADDAA-H075-16-d12},{CODE=ADDAA},{CODE1='ADDAA','ADDSF','ADDSN'},{TYPE=两端双轴承型},{MAT3=钢},{TBDLX=H075},{CS=16},{DLXZ=DD},{DD=12},{DR=64.68},{DS=63.31},{DFO=70},{DFI=56},{A=21},{W=26},{S=0.0},{DH=27},{ZCXH=6201-2Zx2},{D=32},{B=10},{PDF=adsaa-hpdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 47
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
ADSAA-H - 梯形齿惰轮H型--中心轴承型/两端双轴承型
Bill of material
ADDAA-H075-16-d12
Bestellnummer
ADDAA-H075-16-d12
ADDAA-H075-16-d12
代号
ADDAA
ADDSF
ADDSN
ADDAA
ADDSF
ADDSN
CODE1
'ADDAA','ADDSF','ADDSN'
'ADDAA','ADDSF','ADDSN'
型式
同步带宽19.1mm
同步带宽19.1mm
类型
两端双轴承型
两端双轴承型
主体材质
铝合金
法兰材质
铝合金
轴承材质
钢
表面处理
本色阳极氧化
匹配同步带类型
H075
H075
齿数
16
16
匹配同步带型号
DD
DD
d
12
12
mm
Dr
64.68
64.68
mm
Ds
63.31
63.31
mm
Dfo
70
70
mm
Dfi
56
56
mm
A
21
21
mm
W
26
26
mm
S
0.0
0.0
mm
Dh
27
27
轴承型号
6201-2Zx2
6201-2Zx2
D
32
32
mm
B
10
10
mm
pdf
adsaa-hpdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성