TPDBBP-D2-S2
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/tpdbbp.prj},{NB=TPDBBP-D2-S2},{CODE=TPDBBP},{FZFL=轻载型},{CZ1=SUS303},{CZ2=SUS304},{CZ3=SUS304},{KSYWD=-30~140℃},{D=2.0},{S=2.0},{DD=1.0},{D1=2.5},{L=8.0},{C=0.10},{XYZH1=0.49},{XYZH2=0.98},{PDF=tpdbbp.pdf},{PPATH=tpdbbp/tpdbbp3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
TPDBBP - 特殊弹簧柱塞 小径短型
Bill of material
TPDBBP-D2-S2
Bestellnummer
TPDBBP-D2-S2
TPDBBP-D2-S2
代号
TPDBBP
TPDBQ
TPDBBP
TPDBQ
负载分类
轻载型
主体材质
SUS303
销材质
SUS304
弹簧材质
SUS304
可使用温度
-30~140℃
D
2.0
2.0
mm
S
2.0
2.0
mm
d
1.0
1.0
mm
D1
2.5
2.5
mm
L
8.0
8.0
mm
C
0.10
0.10
mm
min.轻载型许用载荷
0.49
0.49
N
max.轻载型许用载荷
0.98
0.98
N
PDF
tpdbbp.pdf
PPATH
tpdbbp/tpdbbp3.prj
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성