PPB-M5
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/ppb.prj},{NB=PPB-M5},{CODE=PPB},{CZ1=SUS304},{CZ2=SUS440C},{YD2=59~66HRC},{CZ3=SUS304-WPB},{CZ4=SUS304},{KSYWD=-30~80℃},{M=5},{D=3.0},{S=0.8},{L=8},{L1=1.7},{B=2.5},{XYZH1=2.2},{XYZH2=5.9},{PDF=ppb.pdf},{PPATH=ppb/ppb3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PPB - 弹簧柱塞 内六角短型
Bill of material
PPB-M5
Bestellnummer
PPB-M5
PPB-M5
代号
PPB
主体材质
SUS304
球头材质
SUS440C
球头硬度
59~66HRC
弹簧材质
SUS304-WPB
调整环材质
SUS304
可使用温度
-30~80℃
M(粗牙螺纹)
5
5
mm
d
3.0
3.0
mm
S
0.8
0.8
mm
L
8
8
mm
L1
1.7
1.7
mm
B
2.5
2.5
mm
min.许用载荷
2.2
2.2
mm
max.许用载荷
5.9
5.9
N
PDF
ppb.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성