POA-M8
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/poa.prj},{NB=POA-M8},{CODE=POA},{CZ2=SUS440C},{YD2=55HRC~},{CZ3=SUS631J1},{M=8},{D=10},{L=7.0},{S=1.6},{DD=5.00},{A=1.5},{XYZH1=2.9},{XYZH2=9.6},{XYZH3=1.3},{XYZH4=10.2},{PDF=poa.pdf},{PPATH=poa/poa3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
POA - 弹簧柱塞 带法兰型/内六角短型
Bill of material
POA-M8
Bestellnummer
POA-M8
POA-M8
代号
POA
POB
POA
POB
主体材质
45#
主体硬度
29~35HRC
主体表面处理
发黑
球头材质
SUS440C
球头硬度
55HRC~
弹簧材质
SUS631J1
可使用温度
-30~80℃
M
8
8
mm
D
10
10
mm
L
7.0
7.0
mm
S
1.6
1.6
mm
d
5.00
5.00
mm
a
1.5
1.5
mm
min.POA许用载荷
2.9
2.9
N
max.POA许用载荷
9.6
9.6
N
min.POB许用载荷
1.3
1.3
N
max.POB许用载荷
10.2
10.2
N
PDF
poa.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성