PMA-M12-L25
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/pma.prj},{NB=PMA-M12-L25},{CODE=PMA},{CODE1='PMA','PMM'},{YD1=29~35HRC},{CZ2=SUJ2},{YD2=55HRC~},{CZ3=SWP-B},{CZ4=SUS304},{KSTWD=-30~80℃},{M=12},{L=25},{LL1=25},{D=7.1},{S=1.8},{A=18.0},{B=19},{B1=10},{C=21.9},{E=12},{H=8.0},{L1=6.0},{XYZH1=18.6},{XYZH2=49.0},{XYZH3=26.7},{XYZH4=58.7},{PDF=pma.pdf},{AZ=6},{PPATH=pma/pma3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PMA - 弹簧柱塞 六角螺栓型
Bill of material
PMA-M12-L25
Bestellnummer
PMA-M12-L25
PMA-M12-L25
代号
PMA
PMM
PMA
PMM
CODE1
'PMA','PMM'
'PMA','PMM'
类型1
轻载型
类型2
六角螺栓
六角螺栓
主体材质
45#
45#
主体硬度
29~35HRC
主体表面处理
发黑
球头材质
SUJ2
球头硬度
55HRC~
弹簧材质
SWP-B
调整环材质
SUS304
可使用温度
-30~80℃
M
12
12
mm
L
25
25
mm
d
7.1
7.1
mm
S
1.8
1.8
mm
A
18.0
18.0
mm
B
19
19
mm
B1
10
10
mm
(C)
21.9
21.9
mm
E
12
12
mm
H
8.0
8.0
mm
L1
6.0
6.0
mm
min.PMA·PNA许用载荷
18.6
18.6
N
max.PMA·PNA许用载荷
49.0
49.0
N
min.PMM·PNM许用载荷
26.7
26.7
N
max.PMM·PNM许用载荷
58.7
58.7
N
PDF
pma.pdf
AZ
6
6
PPATH
pma/pma3.prj
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성