PHMUA-M8-E3
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/phmua.prj},{NB=PHMUA-M8-E3},{CODE=PHMUA},{LX=不锈钢主体型},{CZ1=相当于SUS304},{CZ3=SUS631},{M=8},{E=3.0},{D=3.1},{L1=25},{L=25},{S=2.5},{XYZH1=1.90},{XYZH2=3.15},{XYZH3=6.00},{XYZH4=9.90},{XYZH5=14.70},{XYZH6=27.00},{XYZH7=21.90},{XYZH8=36.30},{PDF=phmua.pdf},{PPATH=phmua/phmua3.prj},{AZ=9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHMUA - 螺纹式弹簧柱塞 不锈钢主体性
Bill of material
PHMUA-M8-E3
Bestellnummer
PHMUA-M8-E3
PHMUA-M8-E3
代号
PHMUA
PHMUB
PHMUF
PHMUG
PHMVA
PHMVB
PHMVF
PHMVG
PHMUA
PHMUB
PHMUF
PHMUG
PHMVA
PHMVB
PHMVF
PHMVG
类型
不锈钢主体型
主体材质
相当于SUS304
前端材质
SUS440C
前端硬度
55HRC~
弹簧材质
SUS631
可使用温度
-30~260℃
M
8
8
mm
E
3.0
3.0
mm
d
3.1
3.1
mm
L1
25
25
mm
L
25
25
mm
S
2.5
2.5
mm
min.超轻载型许用载荷
1.90
1.90
N
max.超轻载型许用载荷
3.15
3.15
N
min.轻载型许用载荷
6.00
6.00
N
max.轻载型许用载荷
9.90
9.90
N
min.重载型许用载荷
14.70
14.70
N
max.重载型许用载荷
27.00
27.00
N
min.超重载型许用载荷
21.90
21.90
N
max.超重载型许用载荷
36.30
36.30
N
PDF
phmua.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성