PAAWF-M6
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/paawf.prj},{NB=PAAWF-M6},{CODE=PAAWF},{CZ3=SWP-B},{M=6},{D=3.2},{E=1.5},{L=13},{S=3.0},{XYZH1=0.89},{XYZH2=3.11},{XYZH3=2.9},{XYZH4=9.8},{XYZH5=5.9},{XYZH6=19.6},{XYZH7=7.7},{XYZH8=30.6},{PDF=paawf.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PAAWF - 弹簧柱塞 销头短型
Bill of material
PAAWF-M6
Bestellnummer
PAAWF-M6
PAAWF-M6
代号
PAAWF
PAAXA
PAAXB
PABUA
PABUF
PABUG
PAMWG
PAAVA
PAAVB
PAAVF
PABVA
PABVF
PABVG
PAMVG
PAAWF
PAAXA
PAAXB
PABUA
PABUF
PABUG
PAMWG
PAAVA
PAAVB
PAAVF
PABVA
PABVF
PABVG
PAMVG
类型
重载型
主体材质
SCM435
主体硬度
29~35HRC
主体表面处理
发黑
销材质
45#
销硬度
57~63HRC
销表面处理
发黑
弹簧材质
SWP-B
M
6
6
mm
d
3.2
3.2
mm
E
1.5
1.5
mm
L
13
13
mm
S
3.0
3.0
mm
min.超轻载型许用载荷
0.89
0.89
N
max.超轻载型许用载荷
3.11
3.11
N
min.轻载型许用载荷
2.9
2.9
N
max.轻载型许用载荷
9.8
9.8
N
min.重载型许用载荷
5.9
5.9
N
max.重载型许用载荷
19.6
19.6
N
min.超重载型许用载荷
7.7
7.7
N
max.超重载型许用载荷
30.6
30.6
N
PDF
paawf.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성