LPCB-D10-L20
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/lpcb.prj},{NB=LPCB-D10-L20},{CODE=LPCB},{CZ1=SUS303},{CZ2=SUS303},{CZ3=SUS304},{CZ4=SUS301},{CZ5=SUS303},{D=10},{L=20},{L1=20,25,30,35,40,45,50,60},{D1=9.9},{C=9.8},{D2=13.0},{H=23},{D3=18},{A=3.3},{B=1.0},{E=34},{SXKJQD=47},{ZL=87~111},{PDF=lpcb.pdf},{PPATH=lpcb/lpcb4.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LPCB - 锁紧销 圆柄全不锈钢型
Bill of material
LPCB-D10-L20
Bestellnummer
LPCB-D10-L20
LPCB-D10-L20
代号
LPCB
销材质
SUS303
圆形手柄材质
SUS303
棘爪材质
SUS304
弹簧材质
SUS301
按钮材质
SUS303
D
10
10
mm
L
20
25
30
35
40
45
50
60
20
25
30
35
40
45
50
60
mm
D1
9.9
9.9
mm
C
9.8
9.8
mm
D2
13.0
13.0
mm
H
23
23
mm
D3
18
18
mm
A
3.3
3.3
mm
B
1.0
1.0
mm
E
34
34
mm
双向抗剪强度
47
47
kN
重量
87~111
87~111
g
PDF
lpcb.pdf
PPATH
lpcb/lpcb4.prj
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성