WRKJ-D13-L65
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/wrkj.prj},{NB=WRKJ-D13-L65},{CODE=WRKJ},{LX=20%~30%压缩量},{CZ=SWP-A},{YS=黑色},{D=13.000},{L=65},{DD=2.100},{L1=39.000},{THCS=9.810},{S=19.500},{F=191.200},{PDF=wrkj.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 163
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
wrkj - 发黑型压缩圆线弹簧 外径基准型 (最大压缩量20%~30%)
Bill of material
WRKJ-D13-L65
Bestellnummer
WRKJ-D13-L65
WRKJ-D13-L65
代号
WRKJ
类型
20%~30%压缩量
材质
SWP-A
颜色
黑色
D
13.000
13.000
mm
L
65
65
mm
d
2.100
2.100
mm
压紧长度
39.000
39.000
弹簧常数
9.810
9.810
N/mm
S
19.500
19.500
mm
负载
191.200
191.200
N
PDF
wrkj.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성