GTKAL-D5-L15
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/gtkal.prj},{NB=GTKAL-D5-L15},{CODE=GTKAL},{LX=内六角孔型},{FJ=1个螺帽},{D=5},{L=15},{L1=15,20,25,30,35,40},{DD=2.0},{D1=3.8},{E=4},{F=2.0},{A=8.5},{B=4},{H=5},{PDF=gtkal.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GTKAL - 拉伸弹簧用导向支柱 内六角孔型
Bill of material
GTKAL-D5-L15
Bestellnummer
GTKAL-D5-L15
GTKAL-D5-L15
代号
GTKAL
GTKBL
GTKAL
GTKBL
类型
内六角孔型
材质
45#
表面处理
发黑
附件
1个螺帽
附件
碳钢
M
5
5
mm
L
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
mm
d
2.0
2.0
mm
D
3.8
3.8
mm
E
4
4
mm
F
2.0
2.0
mm
A
8.5
8.5
mm
B
4
4
mm
H
5
5
mm
PDF
gtkal.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성