DSYK-D22-L90
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/dsyk.prj},{NB=DSYK-D22-L90},{CODE=DSYK},{LX=中重载荷型},{CZ=SWOSC-V 相当},{D=22},{L=90},{DD=11.0},{THXS=106(10.8)},{L1=69.700},{S=14.4},{N=1530(156)},{S1=16.2},{N1=1721(175)},{S2=18},{N2=1912(195)},{PDF=dsyk.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 263
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DSYK - JIS标准矩形模具弹簧 中重载荷型
Bill of material
DSYK-D22-L90
Bestellnummer
DSYK-D22-L90
DSYK-D22-L90
代号
DSYK
类型
中重载荷型
材质
SWOSC-V 相当
D
22
22
mm
L
90
90
mm
d
11.0
11.0
mm
弹簧系数
106(10.8)
106(10.8)
N/mm(kgf/mm)
压紧长度 L1
69.700
69.700
mm
S=LX16%
14.4
14.4
载荷 N
1530(156)
1530(156)
kgf
S=LX18%
16.2
16.2
载荷 N
1721(175)
1721(175)
kgf
S=LX20%
18
18
载荷 N
1912(195)
1912(195)
kgf
PDF
dsyk.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성