SMWGL-W42-B40-H2-L75
A&T-3D Gallery
zonghe
sigangdianji
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/sigangdianji/smwgl.prj},{NB=SMWGL-W42-B40-H2-L75},{CODE=SMWGL},{W=42},{B=40},{D=8},{H=2},{L=75},{LL=75,100,125,150,175,200,225,250},{P=31},{K=M3深4.5},{K1=3.0},{K2=4.5},{D1=22},{L2=2.0},{H1=6},{L1=6},{EDTL=284},{BC=0.010},{EDDL=2.0},{EDDY=2.08},{XDZ=1.04},{XDG=2.5},{ZZGL=57},{XS=2},{JYDJ=B(130℃)},{LX=外部驱动式},{SGCZ=SCM450},{LMCZ=SCM415H},{LWXX=右旋},{PDF=smwgl.pdf},{PPATH=smwgl/smwgl5.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SMWGL - 丝杆电机--滚珠丝杠·丝杆长度选择
Bill of material
SMWGL-W42-B40-H2-L75
bestllnummer
SMWGL-W42-B40-H2-L75
SMWGL-W42-B40-H2-L75
代号
SMWGL
W
42
42
B
40
40
丝杆直径
8
8
导程
2
2
L
75
100
125
150
175
200
225
250
75
100
125
150
175
200
225
250
P
31
31
K
M3深4.5
M3深4.5
D1
22
22
L2
2.0
2.0
h
6
6
L1
6
6
额定推力
284
284
N
步长
0.010
0.010
mm
额定电流
2.0
2.0
A
额定电压
2.08
2.08
V
相电阻
1.04
1.04
Ohm
相电感
2.5
2.5
mH
转子惯量
57
57
gcm²
相数
2
绝缘等级
B(130℃)
类型
外部驱动式
丝杆材质
SCM450
螺帽材质
SCM415H
螺纹旋向
右旋
PDF
smwgl.pdf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성