SMWG-W42-B34-D0801-L40-Z-AN
A&T-3D Gallery
zonghe
sigangdianji
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/sigangdianji/smwg.prj},{NB=SMWG-W42-B34-D0801-L40-Z-AN},{CODE=SMWG},{LX=外部驱动式},{SGCZ=SCM450},{LMCZ=SCM415H},{LWXX=右旋},{W=42},{B=34},{D=0801},{DL='0801','0802','1202','1205','1210'},{L=40},{LL=[40:350/1]},{LMFX=Z},{PJ=AN},{P=31.0},{D1=22.0},{L2=2.0},{K=M3深4},{K1=3.0},{K2=4.0},{EDDL=1.5},{EDDY=2.6},{XDZ=1.80},{XDG=2.8},{ZZGL=35},{XS=2},{JYDJ=B(130℃)},{PDF=smwg.pdf},{PPATH=smwg/smwg5.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SMWG - 丝杆电机--滚珠丝杆·丝杆长度指定
Bill of material
SMWG-W42-B34-D0801-L40-Z-AN
bestllnummer
SMWG-W42-B34-D0801-L40-Z-AN
SMWG-W42-B34-D0801-L40-Z-AN
代号
SMWG
类型
外部驱动式
丝杆材质
SCM450
螺帽材质
SCM415H
螺纹旋向
右旋
W
42
42
mm
B
34
34
mm
丝杆规格
0801
0802
1202
1205
1210
0801
0802
1202
1205
1210
步进值1
(步进值1)
[40:350/1]
[40:350/1]
螺帽方向
Z
F
Z
F
配件
AN
AB
AC
AN
AB
AC
P
31.0
31.0
mm
D1
22.0
22.0
mm
L2
2.0
2.0
mm
h
6
6
mm
L1
6
6
mm
K
M3深4
M3深4
直径
3.0
3.0
深度
4.0
4.0
额定电流
1.5
1.5
A
额定电压
2.6
2.6
V
相电阻
1.80
1.80
Ohm
相电感
2.8
2.8
mH
转子惯量
35
35
gcm²
相数
2
gcm²
绝缘等级
B(130℃)
PDF
smwg.pdf
PPATH
smwg/smwg5.prj
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성