PENAA-B50-L320-W6-TA220-IM-I12.5-H-A
A&T-3D Gallery
zonghe
shusongji
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/shusongji/penaa.prj},{NB=PENAA-B50-L320-W6-TA220-IM-I12.5-H-A},{CODE=PENAA},{B=50},{L=320},{SCGL=6},{DY=TA220},{GG=IM},{CLTJS=12.500},{PDGG=H},{DJPPXZ=A},{SCGL1=6,25,40},{GG1='IM','SCM'},{CLTJS1=5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180},{CLTJS2=12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180},{ZJG1=},{ZJG2=},{PPATH=penaa/penaa14.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PENAA - 全皮带型中间驱动双槽型材(带轮直径30mm).标准版
Bill of material
PENAA-B50-L320-W6-TA220-IM-I12.5-H-A
CNSORDERNO
PENAA-B50-L320-W6-TA220-IM-I12.5-H-A
PENAA-B50-L320-W6-TA220-IM-I12.5-H-A
CODE
PENAA
B
L
SCGL
6
25
40
6
25
40
DY
TA220
TA220
GG
IM
SCM
IM
SCM
CLTJS
12.500
15.000
18.000
25.000
30.000
36.000
50.000
60.000
75.000
90.000
100.000
120.000
150.000
180.000
12.500
15.000
18.000
25.000
30.000
36.000
50.000
60.000
75.000
90.000
100.000
120.000
150.000
180.000
PDGG
H
F
P
Q
D
M
U
W
H
F
P
Q
D
M
U
W
DJPPXZ
A
T
B
J
A
T
B
J
SCGL1
6,25,40
6,25,40
GG1
'IM','SCM'
'IM','SCM'
CLTJS1
5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180
CLTJS2
12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180
CLTJS3
12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180
12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180
A
101
101
K
60
60
电机反装
BFZ
FZ
BFZ
FZ
附带后装螺母
BFD
FD
BFD
FD
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성