??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QGUCNT - PUR夹纱管/阻燃耐腐蚀聚氨酯管
Bill of material
QGUCNT-3.1-1
CODE
QGUCNT
材料
PUR
硬度
95A
适用流体
空气/水
使用环境及流体温度
-40℃~80℃
d
英寸
DR
L
m
D
mm
重量
kg
20°最大工作压强
20bar
20°最大瞬时压强
60bar
PDF
qgucnt.pdf
L1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей