QGUCNT-3.1-1
A&T-3D Gallery
zonghe
qiguan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/qiguan/qgucnt.prj},{NB=QGUCNT-3.1-1(14.9) 1},{CODE=QGUCNT},{CL=PUR},{YD=95A},{SYLT=空气/水},{HJWD=-40℃~80℃},{D1=3.10},{DR=9.525},{L=1},{D=14.9},{ZL=12},{ZDGZYQ=20bar},{ZDSSYQ=60bar},{PDF=qgucnt.pdf},{L1=[1:100/1]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QGUCNT - PUR夹纱管/阻燃耐腐蚀聚氨酯管
Bill of material
QGUCNT-3.1-1
CODE
QGUCNT
材料
PUR
硬度
95A
适用流体
空气/水
使用环境及流体温度
-40℃~80℃
d
3.10
3.10
英寸
DR
9.525
9.525
L
m
D
14.9
14.9
mm
重量
12
12
kg
20°最大工作压强
20bar
20°最大瞬时压强
60bar
PDF
qgucnt.pdf
L1
[1:100/1]
[1:100/1]
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성