QGNFNT-10-100
A&T-3D Gallery
zonghe
qiguan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/qiguan/qgnfnt.prj},{NB=QGNFNT-10-100(6)},{CODE=QGNFNT},{CL=聚氨酯},{YD=98A},{SYLT=空气/水},{HJWD=-30℃~90℃},{D=10},{DF=10},{L=100},{D1=6.0},{ZDGZYQ=16bar},{ZDSSYQ=50bar},{ZXWQBJ=35},{PDF=qgnfnt.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QGNFNT - 阻燃耐腐蚀聚氨酯管
Bill of material
QGNFNT-10-100
bestellnummer
QGNFNT-10-100
QGNFNT-10-100
CODE
QGNFNT
QGNFNB
QGNFNBU
QGNFNY
QGNFNR
QGNFNT
QGNFNB
QGNFNBU
QGNFNY
QGNFNR
材料
聚氨酯
硬度
98A
适用流体
空气/水
使用环境及流体温度
-30℃~90℃
颜色
透明
D
10
10
mm
DF
10
10
mm
L
100
m
d
6.0
6.0
mm
20°最大工作压强
16bar
16bar
bar
20°C最大瞬时压强
50bar
50bar
20°C最小弯曲半径
35
35
PDF
qgnfnt.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성