??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QGDUNT - 聚氨酯多排管
Bill of material
QGDUNT-2-6-100
bestellnummer
CODE
材料
聚氨酯
硬度
95A~98A
适用流体
空气/水
使用环境及流体温度
-20℃~80℃
颜色
透明
线数
D
mm
d
mm
L
m
重量
kg
20°C最大工作压强
10bar bar
20°C最大瞬时压强
30bar bar
PDF
qgdunt.pdf
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей