QGDANB-8-100
A&T-3D Gallery
zonghe
qiguan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/qiguan/qgdanb.prj},{NB=QGDANB-8-100},{CODE=QGDANB},{CL=聚氨酯(内层)+阻燃合成材料(外层)},{YD=95A~98A},{SYLT=空气},{HJWD=-20℃~80℃},{D=8},{L=100},{XD=6},{ZL=6.1},{ZDGZYQ=20bar},{ZDSSYQ=60bar},{ZXWQBJ=30},{PDF=qgdanb.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QGDANB - 阻燃耐腐蚀聚氨酯管
Bill of material
QGDANB-8-100
bestellnummer
QGDANB-8-100
QGDANB-8-100
CODE
QGDANB
QGDANBU
QGDANY
QGDANR
QGDANB
QGDANBU
QGDANY
QGDANR
材料
聚氨酯(内层)+阻燃合成材料(外层)
硬度
95A~98A
适用流体
空气
使用环境及流体温度
-20℃~80℃
颜色
黑色
D
8
8
mm
L
100
m
d
6
6
mm
重量
6.1
6.1
kg/卷
20°C最大工作压强
20bar
20bar
bar
20°C最大瞬时压强
60bar
60bar
bar
20°C最小弯曲半径
30
30
mm
PDF
qgdanb.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성