GCBCNL-25-A
A&T-3D Gallery
zonghe
qianzhiqi
导向轴钳制器
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/qianzhiqi/daoxiangzhouqzq/gcbcnl.prj},{NB=GCBCNL-25-A},{CODE=GCBCNL},{KFYL=A},{MAT1=合金结构钢},{SUR1=镀镍},{KQLQQ=黄铜},{MAT2=GCr15},{SUR2=-},{MAT3=GCr15},{SUR3=-},{KZFS=气动、常闭},{DGCC=25},{L=77},{L1=60},{L2=5},{L3=51.0},{A=77.5},{A1=43.0},{A2=20},{A3=15.0},{H1=43.0},{H=30},{H2=30},{M=10},{S=12},{D=22},{AA=500},{B=650},{C=750},{ZL=0.84},{PDF=bbsfbcsa.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GCBCNL - 导向轴钳制器常闭方型
Bill of material
GCBCNL-25-A
Bestellnummer
GCBCNL-25-A
GCBCNL-25-A
CODE
GCBCNL
KFYL
0.3MPa
0.4MPa
0.55MPa
0.3MPa
0.4MPa
0.55MPa
主体材质
合金结构钢
主体表面处理
镀镍
空气滤清器
黄铜
接触面材质
GCr15
接触面表面处理
-
调节螺栓材质
GCr15
调节螺栓表面处理
-
控制方式
气动、常闭
DGCC
25
25
L
77
77
mm
L1
60
60
mm
L2
5
mm
L3
51.0
51.0
mm
A
77.5
77.5
mm
A1
43.0
43.0
mm
A2
20
20
mm
A3
15.0
15.0
mm
H1
43.0
43.0
mm
H
30
30
mm
H2
30
30
mm
M
10
10
mm
S
12
12
mm
D
22
22
mm
保持力 0.3MPa
500
500
N
保持力 0.4MPa
650
650
N
保持力 0.55MPa
750
750
N
ZL
0.84
0.84
kg
PDF
bbsfbcsa.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성