GLBCNZ-35A
A&T-3D Gallery
zonghe
qianzhiqi
导轨钳制器
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/qianzhiqi/daoguiqzq/glbcnz.prj},{NB=GLBCNZ-35A},{CODE=GLBCNZ},{MAT1=合金结构钢},{SUR1=镀镍},{JCM=特殊制动片},{SUR2=镀镍},{MAT3=不锈钢},{CC=35A},{L=100},{L1=24},{L2=70.0},{A=106.1},{A1=29},{A2=46.0},{A3=24.5},{MAT2=GCr15},{KZFS=气压、常闭},{C=19.0},{C1=7.2},{D=25},{H=24.0},{S=9.0},{M1=M5},{M=8},{BCL=2000},{ZL=1.4},{PYDG=GTB},{PDF=glbcnz.pdf},{GD=38.5},{DGKD=34},{M1C=5},{W=7.2},{R=8.0},{DD=10.0},{DE=1.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GLBCNZ - 导轨钳制器制动型
Bill of material
GLBCNZ-35A
Bestellnummer
GLBCNZ-35A
GLBCNZ-35A
CODE
GLBCNZ
主体材质
合金结构钢
主体表面处理
镀镍
接触面
特殊制动片
滑块表面处理
镀镍
盖材质
不锈钢
CC
35A
35A
L
100
100
mm
L1
24
24
mm
L2
70.0
70.0
mm
A
106.1
106.1
mm
A1
29
29
mm
A2
46.0
46.0
mm
A3
24.5
24.5
mm
滑块材质
GCr15
控制方式
气压、常闭
C
19.0
19.0
mm
C1
7.2
7.2
mm
D
25
25
mm
H
24.0
24.0
mm
S
9.0
9.0
mm
M1
M5
M5
M
8
8
mm
BCL
2000
2000
N
ZL
1.4
1.4
kg
PYDG
GTB
GTB
PDF
glbcnz.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성